Cavo preconfezionato BST14I3KFB- 50 60SW
Codice del prodotto 94.435.6003.1
gesis® NV Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 6 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 94.435.6003.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato BST14I3KFB- 50 60SW |
EAN | 4015573547308 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 7064 g |
Peso netto parte singola | 335 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |