
Konfektionierte Leitung BST14I3KF-S 50H 40SW
Artikelnr. 94.435.4064.1
gesis® NV Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-H(ST) 2x2x0.8, Brandklasse Dca s1 d2 a1, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.435.4064.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I3KF-S 50H 40SW |
EAN | 4015573633254 |
Bestelleinheit | 30 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7134 g |
Nettogewicht Einzelteil | 225 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 30 St |
Eldas Nummer
157875178