23917

Konfektioneret kabel BST14I3KF-S 50H 10SW

Vare nummer 94.435.1064.1

BST14I3 3-pol Tilslutningkabel han/fri ende FB-H(ST)2x2x0,8 0,8mm² Længde: 1M sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

94.435.1064.1
Konfektioneret kabel BST14I3KF-S 50H 10SW
EAN4015573723368
Ordre enhed100 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
6384 g
60 g
23799 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157875008
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others