Konfektionierte Leitung BST14I3KF-S 50H 10SW
Numer produktu 94.435.1064.1
gesis® NV Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-H(ST) 2x2x0.8, Brandklasse Dca s1 d2 a1, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.435.1064.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I3KF-S 50H 10SW |
EAN | 4015573723368 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6384 g |
Nettogewicht Einzelteil | 60 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
157875008