assemblage de câbles BST14I2KFBS 50H 35GN01
Numéro d'article 94.425.3560.7
gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-H(ST) 2x2x0.8, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 3,5 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 94.425.3560.7 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles BST14I2KFBS 50H 35GN01 |
EAN | 4049088046469 |
unité de commande | 30 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 6459 g |
poids net pièce unique | 202,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 30 pièce(s) |