Gotowe przewody BST14I2KFB- 50L 05PB02
Numer produktu 94.425.0533.9
gesis® NV Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Typ przewodów L03VV-U, Klasa palności Eca, Długość całkowita 0,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 94.425.0533.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody BST14I2KFB- 50L 05PB02 |
EAN | 4015573876309 |
Jednostka opakowania | 250 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5445 g |
Waga netto pojedynczej części | 20,25 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 250 sztuk |