Cavo preconfezionato BST14I2KF-S 50H 20GN01
Codice del prodotto 94.425.2064.7
gesis® NV Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Tipo di cavo FB-H(ST) 2x2x0.8, Classe fuoco Dca s1 d2 a1, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 0,5 mm², Colore della codifica / inserto verde
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 94.425.2064.7 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato BST14I2KF-S 50H 20GN01 |
EAN | 4015573667013 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 6350 g |
Peso netto parte singola | 95 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157873268