Cable de conexión BST14I2KF-S 50 25GN01
Número de artículo 94.425.2504.7
gesis® NV Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 2,5 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Verde
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 94.425.2504.7 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión BST14I2KF-S 50 25GN01 |
EAN | 4015573804067 |
Unidad de embalaje | 40 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 6084 g |
Peso neto de una pieza | 142,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 40 pieza(s) |