Gehäuseunterteil BAS GUT GX 10 A
Artikelnr. 70.326.1028.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung für rückseitig montierte Klemmadapter, offen, niedrige Bauform, 10-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.326.1028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GX 10 A |
EAN | 4015573220300 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 27,9 mm |
Bruttogewicht verpackt | 113 g |
Nettogewicht Einzelteil | 101,8 g |
Volumen verpackt | 333 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |