文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 70.331.0610.0 |
---|---|
文章描述 | 底部 BAS GUT GM 6 M20 S A0 |
EAN | 4015573867703 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85389099 |
包装尺寸
包装长度 | 250 mm |
---|---|
包装宽度 | 200 mm |
高度包装 | 52 mm |
包装毛重 | 215 g |
单件净重 | 208 g |
容积包装 | 750 ccm |
包装 | |
1 一片 |