Gehäuseunterteil BAS GUT GM 48 M32 A3
Numer produktu 70.331.4835.3
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undTrompetenverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform, 48-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.331.4835.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 48 M32 A3 |
EAN | 4015573631793 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2860 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2199,2 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |