
Dolna część BAS GUT GB 24 M25 S A1
Numer produktu 70.330.2410.1
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.330.2410.1 |
---|---|
Opis artykułu | Dolna część BAS GUT GB 24 M25 S A1 |
EAN | 4015573904286 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 470 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 240 mm |
Wysokość opakowania | 57 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 332 g |
Waga netto pojedynczej części | 324 g |
Objętość opakowania | 1000 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |