Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.511.0000.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil 71.325.2428.0 &MB |
EAN | 4015573801509 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 211,833 g |
Nettogewicht Einzelteil | 211,833 g |
Volumen verpackt | 520 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |