Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 99.505.0000.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Base 71.320.1628.0 &MB |
EAN | 4015573762848 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 250 mm |
---|---|
Anchura embalada | 240 mm |
Altura embalada | 22,5 mm |
Peso bruto embalado | 143 g |
Peso neto de una pieza | 131,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 600 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |