connexion de périphériques RST20I7C B1 M03V SW
Numer produktu 96.171.2153.1
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 7, version prise de courant, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.171.2153.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST20I7C B1 M03V SW |
EAN | 4049088424823 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 2365 g |
poids net pièce unique | 19,8 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |