19233

Geräteanschluss RST20I5C S1 M03V SW

Numer produktu 96.152.2153.1

RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M16, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Auf Anfrage lieferbar!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer96.152.2153.1
Artikelbezeichnung Geräteanschluss RST20I5C S1 M03V SW
EAN4015573933736
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt304 mm
Breite verpackt256 mm
Höhe verpackt202 mm
Bruttogewicht verpackt2365 g
Nettogewicht Einzelteil19,8 g
Volumen verpackt15720 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge100 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe