Geräteanschluss RST20I5C S1 M03V BL07
Numer produktu 96.152.2153.9
RST20i5 Geräteanschluss M16, 5-polig, Steckerteil für Crimpkontakt, modular, Anwendung 250/400V, 20A, Kodierfarbe lichtblau, Gehäusefarbe schwarz
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.152.2153.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I5C S1 M03V BL07 |
EAN | 4049644012747 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |