21617

Conector de empotrar RST20I5C B1 M91 BL0

Numer produktu 96.153.2253.9

RST20i5 conector de empotrar (ángulo 90°) M25, 5 polos, hembra, conexión por crimpado, modular, 250/400V, 20A, color de la codificación azul claro, color de la carcasa negro

¡Aún no está disponible!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Datos comerciales

Número de pieza96.153.2253.9
Descripción de los artículos Conector de empotrar RST20I5C B1 M91 BL0
EAN4049644012792
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada0 mm
Anchura embalada0 mm
Altura embalada0 mm
Peso bruto embalado0 g
Peso neto de una pieza0 kg
Volumen de la caja de cartón0 ccm

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe