Steckverbinder RST20I5C S1 YR1SV BL07
Artikelnr. 96.154.0053.9
RST20i5 Steckverbinder (90° gewinkelt), 5-polig, Steckerteil für Crimpkontakt, Anwendung 250/400V, 20A, für Leitungsdurchmesser 6-10mm, Kodierfarbe lichtblau, Gehäusefarbe schwarz
Noch nicht lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.154.0053.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5C S1 YR1SV BL07 |
EAN | 4049644012624 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |