Geräteanschluss RST20I2SXB13 M00 L BR01
Numer produktu X6.021.6051.4
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | X6.021.6051.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I2SXB13 M00 L BR01 |
EAN | 4015573987050 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2500 g |
Nettogewicht Einzelteil | 24 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |