Geräteanschluss RST20I2S S13 M90VL KG0
Numer produktu 96.024.6050.8
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.024.6050.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I2S S13 M90VL KG0 |
EAN | 4015573958289 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3000 g |
Nettogewicht Einzelteil | 29 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |