Device connector RST20I2S S13 M01VL KG0
Numer produktu 96.022.5050.8
RST® CLASSIC Device connector, standard, Bezpośredio, M25, Liczba pól 2, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Kryształ szary
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.022.5050.8 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I2S S13 M01VL KG0 |
EAN | 4015573956308 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2380 g |
Waga netto pojedynczej części | 18,45 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |