Conector de empotrar RST20I2S B13 M01 GL
Número de artículo 96.021.5053.0
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Normativa, Recto, M25, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Gris claro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.021.5053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I2S B13 M01 GL |
EAN | 4015573852853 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 2680 g |
Peso neto de una pieza | 18,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |