connexion de périphériques RST08i5 S S1 M04HL SG
Numéro d'article 41.052.4041.4
RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M16,6, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, couleur de codage / insert de contact gris ardoise
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 41.052.4041.4 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST08i5 S S1 M04HL SG |
EAN | 4049088556432 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 202 mm |
---|---|
largeur emballée | 165 mm |
hauteur emballée | 56 mm |
poids brut emballé | 490 g |
poids net pièce unique | 8,6 g |
volume emballé | 1866 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |