Conector de empotrar RST08i5/4S S1 M04HL KG
Número de artículo 41.042.4041.8
RST® MICRO Conector de empotrar, Normativa, Recto, M16,6, número de polos 4, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, color de codificación Gris Claro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 41.042.4041.8 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST08i5/4S S1 M04HL KG |
EAN | 4049088556487 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 202 mm |
---|---|
Anchura embalada | 165 mm |
Altura embalada | 56 mm |
Peso bruto embalado | 450 g |
Peso neto de una pieza | 7,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 1866 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |