19066

connexion de périphériques RST08i5/4S S1 M04HL KG

Numer produktu 41.042.4041.8

RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M16,6, nombre de pôles 4, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

données commerciales

numéro d'article41.042.4041.8
description de l'article connexion de périphériques RST08i5/4S S1 M04HL KG
EAN4049088556487
unité de commande50 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée202 mm
largeur emballée165 mm
hauteur emballée56 mm
poids brut emballé450 g
poids net pièce unique7,8 g
volume emballé1866 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages50 pièce(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe