文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 4L.042.4041.4 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 RST08i5/4S 21 M04HL SG |
EAN | 4049088556630 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 202 mm |
---|---|
包装宽度 | 165 mm |
高度包装 | 56 mm |
包装毛重 | 515 g |
单件净重 | 9,1 g |
容积包装 | 1866 ccm |
包装 | |
50 一片 |