Geräteanschluss GST18I3F S2 REV GR
Numer produktu 92.032.7958.0
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 1,5 - 2,5 mm, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.032.7958.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3F S2 REV GR |
EAN | 4049088508981 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1670 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |