Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 92.031.9758.5 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 GST18I3F B2 R V TR01 |
EAN | 4049088213182 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 205 mm |
---|---|
包装宽度 | 180 mm |
高度包装 | 125 mm |
包装毛重 | 1670 g |
单件净重 | 16,4 g |
容积包装 | 4612,5 ccm |
包装 | |
100 一片 |