Device connector GST15I5L S1HB WS
Numer produktu 91.054.0153.0
gesis® MINI Device connector, Solder connector, horizontal, with fastening flange, Liczba pól 5, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.054.0153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I5L S1HB WS |
EAN | 4049088056550 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 195 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 157 mm |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1030 g |
Waga netto pojedynczej części | 9,9 g |
Objętość opakowania | 1684 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |