Conector de empotrar GST15I4L S1V WS01
Número de artículo 91.042.0050.0
gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijación, número de polos 4, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Blanco
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.042.0050.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST15I4L S1V WS01 |
EAN | 4049088427169 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 318 mm |
---|---|
Anchura embalada | 125 mm |
Altura embalada | 60 mm |
Peso bruto embalado | 851 g |
Peso neto de una pieza | 7,66 g |
Volumen de la caja de cartón | 2385 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |