connexion de périphériques GST15I4L S1V TB03
Numéro d'article 91.042.1450.0
gesis® MINI connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 4, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 13 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.042.1450.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST15I4L S1V TB03 |
EAN | 4049088427190 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 318 mm |
---|---|
largeur emballée | 125 mm |
hauteur emballée | 60 mm |
poids brut emballé | 851 g |
poids net pièce unique | 7,66 g |
volume emballé | 2385 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |