Connettore da pannello GST15I4L S1H TB03
Codice del prodotto 91.044.1450.0
gesis® MINI Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 13 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.044.1450.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST15I4L S1H TB03 |
EAN | 4049088427152 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 318 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 125 mm |
Altezza imballata | 60 mm |
Peso lordo imballato | 755 g |
Peso netto parte singola | 6,1 g |
Volume confezionato | 2385 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |