26847

Conector de empotrar GST15I4L B1HB W WS

Número de artículo 91.043.0153.0

gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, con retenedor, en conector de 5 polos, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Blanco

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza91.043.0153.0
Descripción de los artículos Conector de empotrar GST15I4L B1HB W WS
EAN4049088056956
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada176 mm
Anchura embalada124 mm
Altura embalada137 mm
Peso bruto embalado950 g
Peso neto de una pieza9,1 g
Volumen de la caja de cartón2990 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others