Connettore da pannello GST15I4L B1HB W WS
Numer produktu 91.043.0153.0
gesis® MINI Connettore da pannello, Solder connector, orizzontale, con flangia di montaggio, in custodia a 5 poli, Numero di poli 4, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Bianco
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 91.043.0153.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST15I4L B1HB W WS |
EAN | 4049088056956 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 176 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 124 mm |
Altezza imballata | 137 mm |
Peso lordo imballato | 950 g |
Peso netto parte singola | 9,1 g |
Volume confezionato | 2990 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |