Connettore da pannello GST15I3S B1 R WW OR01
Codice del prodotto 91.931.9850.0
gesis® MINI Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto orange
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.931.9850.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST15I3S B1 R WW OR01 |
EAN | 4049088265242 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 205 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 180 mm |
Altezza imballata | 125 mm |
Peso lordo imballato | 1025 g |
Peso netto parte singola | 9,7 g |
Volume confezionato | 4612,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |