Connettore da pannello BST14I3L B1 SW
Codice del prodotto 93.431.2653.1
gesis® NV Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Colore della codifica / inserto Nero
Disponibile su richiesta!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 93.431.2653.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello BST14I3L B1 SW |
EAN | 4015573575042 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 135 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 81 mm |
Altezza imballata | 81 mm |
Peso lordo imballato | 304 g |
Peso netto parte singola | 3,027 g |
Volume confezionato | 886 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |