Geräteanschluss BST14I3L B1 SW
Numer produktu 93.431.2653.1
gesis® NV Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Auf Anfrage lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.431.2653.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss BST14I3L B1 SW |
EAN | 4015573575042 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 81 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 304 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,027 g |
Volumen verpackt | 886 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |