Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.503.0153.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Prensaestopas M16 PA 8 2,0- 6,0 |
EAN | 4049088385827 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | TR |
Número del arancel aduanero | 39174000 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 125 mm |
---|---|
Anchura embalada | 114 mm |
Altura embalada | 70 mm |
Peso bruto embalado | 330 g |
Peso neto de una pieza | 6,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 997,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |