Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.503.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M16 PA 8 2,0- 6,0 |
EAN | 4049088385827 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 125 mm |
---|---|
Breite verpackt | 114 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 330 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,1 g |
Volumen verpackt | 997,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |