Kabelverschraubung M16 MS 12 4,0- 8,0
Artikelnr. Z5.503.2221.0
Kabelverschraubung IP 68 Metall M16x1,5, Klemmbereich 4-8 mm, langes Gewinde
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.503.2221.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M16 MS 12 4,0- 8,0 |
EAN | 4049088385919 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 74122000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 300 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1455 g |
Nettogewicht Einzelteil | 29 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |