Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | R1.621.0500.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Griglie ottiche SLG4-SM2-0500 |
EAN | 4049088680328 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | HU |
Numero di tariffa doganale | 85365019 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 1091 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 75 mm |
Altezza imballata | 176 mm |
Peso lordo imballato | 4000 g |
Peso netto parte singola | 1400 g |
Volume confezionato | 14401,2 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |