Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.533.7121.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de comprobación LP 8191 |
EAN | 4015573143371 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 104 mm |
---|---|
Anchura embalada | 55 mm |
Altura embalada | 34 mm |
Peso bruto embalado | 78,9 g |
Peso neto de una pieza | 0,639 g |
Volumen de la caja de cartón | 194 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |