Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.612.0356.1 |
---|---|
description de l'article | borne enfichable PCB 8142 Z/3 |
EAN | 4049088191442 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 105 mm |
---|---|
largeur emballée | 58 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 352,2 g |
poids net pièce unique | 3,272 g |
volume emballé | 414 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |