Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.592.0900.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Pantalla de protección para SLX-COL SLX-COLP-0900 |
EAN | 4049088205347 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 39205100 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 1025 mm |
---|---|
Anchura embalada | 165 mm |
Altura embalada | 70 mm |
Peso bruto embalado | 951 g |
Peso neto de una pieza | 453 g |
Volumen de la caja de cartón | 11838,75 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |