Interruptor 2 canales GESIS RC B-02ANSPHB01
Número de artículo F0.000.0007.5
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | F0.000.0007.5 |
---|---|
Descripción de los artículos | Interruptor 2 canales GESIS RC B-02ANSPHB01 |
EAN | 4015573858404 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | HU |
Número del arancel aduanero | 85269200 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 90 mm |
---|---|
Anchura embalada | 90 mm |
Altura embalada | 35 mm |
Peso bruto embalado | 47,5 g |
Peso neto de una pieza | 42,35 g |
Volumen de la caja de cartón | 283,5 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |