21359

Printstik 8413 B / 12 VR

Vare nummer 25.385.1253.0

12-pol Stik med opmærkning skrue 7,62mm/2,5mm² 8413B/12 VR grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.385.1253.0
Printstik 8413 B / 12 VR
EAN4015573355972
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

276 mm
128 mm
69 mm
1535 g
28,81 g
2438 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others