Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 3 W
Codice del prodotto 25.343.0353.0
Leiterplatten-Buchsenleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 3-polig, beschriftete Version, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.343.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BL / 3 W |
EAN | 4015573355705 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 143 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 297 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,862 g |
Volumen verpackt | 644 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |