Verteiler WVB 5 AC 20A 250/400V
Codice del prodotto 99.188.0028.0
gesis® CLASSIC Verteilerbox, Eingang GST18i3, Ausgang 5 x GST18i3, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 5, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.188.0028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler WVB 5 AC 20A 250/400V |
EAN | 4015573872783 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6579,984 g |
Nettogewicht Einzelteil | 268,3 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 24 St |