distributeur GST15I2V 2P1H W PB01
Codice del prodotto 91.020.7153.0
"gesis® MINI répartiteur en "h", avec possibilité de fixation selon 07.418.9153.1, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel"
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.020.7153.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST15I2V 2P1H W PB01 |
EAN | 4049088217470 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1113 g |
poids net pièce unique | 10,1 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |